Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1/ 4-3,81 VPE500 - 1703125

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703125
Unidad de embalaje 500 pcs
Clave de venta AAABAA -
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4046356637886
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,018 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra