Borne para placa de circuito impreso - PTS 1,5/ 2-7,5-H - 1703083

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Gatillo de desbloqueo manejable con los dedos para un elevado confort de manejo
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • El espacio de embornaje más grande posible con un tamaño del componente pequeño
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703083
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AACBCA -
Página del catálogo Página 415 (C_1_2013)
EAN 4046356635134
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,877 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra