Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBVA 2,5 HC/ 9-G-5,08 CR2,8 - 1703044

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 16 A, número de polos: 9, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703044
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABAAA -
EAN 4046356633949
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,517 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra