Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 1/ 8-3,5 BD:9-16/1-8 - 1702855

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702855
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAABAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356621182
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,872 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra