Conector enchufable para placa de circ. impreso - TSPC 5/ 7-ST-7,62 CP1,5 BD:1-7 - 1702800

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 41 A, número de polos: 7, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702800
Unidad de embalaje 25 pcs
Clave de venta AABCCA -
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4046356619202
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 58,264 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar