Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MC 0,5/10-STZ2-2,5BKBDWH-10 - 1702693

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 4 A, número de polos: 10, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702693
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAADAA -
EAN 4046356608831
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,820 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra