Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 7-G-3,81 P14 THRR56 - 1702664

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 7, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702664
Unidad de embalaje 470 pcs
Clave de venta AAAECB -
Cantidad de pedido mínima 470 pcs
Página del catálogo Página 208 (C_1_2013)
EAN 4046356607445
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,684 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra