Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 16/ 4-STF-10,16 CP3 BD:C-PE - 1702628

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 76 A, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702628
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABECA -
EAN 4046356606257
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,285 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra