Borne para placa de circuito impreso - ZFKDSA 4-7,5- 4 MIX GY/BU - 1702621

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Foso del puente separado para una fácil conexión de varios polos con puentes enchufables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702621
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABBAA -
EAN 4046356599504
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,330 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)