Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 5/ 3-STCL-7,62BDMC:BKRDWH - 1702620

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 41 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702620
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABCCA -
EAN 4046356605687
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,844 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar