Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5 HC/ 6-G-5,08 RD - 1702570

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 16 A, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, color: rojo, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702570
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABAAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356592840
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,490 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra