PT 1,5/ 8-PH-3,5 BD:9-16 - 1702360

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702360
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AACFAA -
EAN 4046356583848
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,174 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra