Parte enchufable - FMC 1,5/20-ST-RF-3,5 GY - 1702175

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 20, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702175
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEAB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356574068
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,844 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra