Parte enchufable - MC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:P,6 - 1702068

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702068
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEAA -
EAN 4046356571388
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,994 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra