Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/12-GEF-3,5GNP26THTG72S - 1701989

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 12, paso: 3,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701989
Unidad de embalaje 300 pcs
Clave de venta AAAEDA -
Cantidad de pedido mínima 300 pcs
EAN 4046356568548
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,220 g