Carcasa de base - PC 5/ 7-G-7,62 GY - 1701941

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 7, paso: 7,62 mm, color: gris, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701941
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABCBA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356567527
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,267 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra