Parte enchufable - FK-MC 0,5/ 4-ST-2,5 BKBDWH:4-1 - 1701843

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 4 A, número de polos: 4, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701843
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAADAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356562461
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,740 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar