Carcasa de base - MCO 1,5/ 6-GR-3,81 BK - 1701628

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 6, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701628
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEQA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356551274
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,462 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar