Parte enchufable - FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 BD:V-A,B - 1701578

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 4 A, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701578
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AACHAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356544870
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,081 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra