Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 1,5/ 6-5,08 BDWH:86-25 - 1701559
Ninguna imagen disponible
Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
"$pageName" en