Carcasa de base - MCDN 1,5/ 6-G1-3,5 P26THRR44 - 1701499

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 6, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701499
Unidad de embalaje 130 pcs
Clave de venta AAAEFB -
Cantidad de pedido mínima 130 pcs
EAN 4046356540506
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,286 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra