Regleta de base - MDSTBA 2,5/ 7-G GY - 1701464

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Carcasa de base, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 7, paso: 5 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos! En el caso de una combinación con partes enchufables MVSTB o FKCV, debe utilizarse un conector MVSTBW (o FKCVW) y un conector MVSTBR (o FKCVR), respectivamente. ¡Una combinación con partes enchufables TMSTBP no es posible!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701464
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFGA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356536233
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,750 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra