Parte enchufable - CIOC 3-24-1,0-F - 1701397

La figura muestra una variante de 4 polos

Parte enchufable, corriente nominal: 3 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 32 V, número de polos: 3, paso: 2 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, color: negro, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701397
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AADBAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 65 (C_1_2013)
EAN 4046356530415
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,867 g