Borne para placa de circuito impreso - SPT 5/ 1-V-7,5 VPE500 - 1701369

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701369
Unidad de embalaje 500 pcs
Clave de venta AABCAA -
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4046356528283
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,447 g
Número de tarifa arancelaria 85369010