Conector - CIOC 4-18-LI - 1701359

Parte enchufable, corriente nominal: 5 A, número de polos: 4, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, Color: negro, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701359
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 69 (C-1-2013)
EAN 4046356030465
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar