Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 25/ 3-15,00 BD:3XSERD - 1701306

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 125 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 15 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701306
Unidad de embalaje 25 pcs
Clave de venta AABFAA -
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4046356525480
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 62,760 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen SK (Eslovaquia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra