Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MPT 0,5/ 2-ICVA-3,5 R24 - 1701301

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 3 A, número de polos: 2, paso: 3,5 mm, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Protec. contra introd. incorrecta con ordenación asimétrica hembra de conexión
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701301
Unidad de embalaje 300 pcs
Clave de venta AACMAA -
Cantidad de pedido mínima 300 pcs
EAN 4046356525343
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,083 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar