Borne para placa de circuito impreso - KDS 3-MT/14-26RZ - 1701241

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 15 A, tensión nominal: 320 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Clavijas de interrupción escalonadas en color para una fácil interrupción del circuito eléctrico
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701241
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta AAACAA -
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
EAN 4046356520553
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 103,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra