Juego de muestras - SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-H-THR - 1701092

La figura muestra una variante de 3 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 6 A, tensión nominal: 160 V, paso: 2,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldar THR, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Alta capacidad de corriente de 6 A con dimensiones muy pequeñas
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701092
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta AACBBA -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
EAN 4046356514972
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,940 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen IN (India)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra