Carcasa pasamuros - DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08 BK - 1701051

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, Color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701051
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFJA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356513623
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,920 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar