Borne para placa de circuito impreso - PTDA 2,5/26-5,0 GN/GY7035BD24 - 1700997

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 26, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Construcción redondeada para un diseño del equipo individual
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700997
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AACCBA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356509107
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,600 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra