Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/ 2-G-3,5 P26 THT - 1700986

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 2, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700986
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEDB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356508261
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,883 g