Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/13-STF-5,08BD:30-42SO - 1700852

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 13, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700852
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356503051
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,448 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra