Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/10-STF-3,81BS:1F10Q - 1700672

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 10, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700672
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEAB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356497596
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,210 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra