Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBVA 2,5/ 3-G THT GN - 1700114

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700114
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFEB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356011587
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,894 g