Regleta de base - MSTBVA 2,5/ 4-G THT KMGY - 1700020

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700020
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFEB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356030243
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,433 g