Caja de sensores/actuadores, carcasa de base - SACB-6/12-L-C GG - 1698152

La figura muestra una variante con 8 puestos enchufables

Caja de sensores/actuadores, carcasa de base, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 6, número de polos: 5, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1698152
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 115 (PC-2009)
EAN 4017918818784
Número de tarifa arancelaria 85444290