Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180 - 1694334

Conector enchufable de montaje incorporado para sensores/actuadores, macho, 3 polos, M8, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M8, con conexión por soldadura recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Esquemas de polos usuales y codificaciones para la transmisión de señales con construcción Design-in uniforme
  • Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional y enclavamiento en la placa de circuito impreso

Datos mercantiles

Clave de pedido 1694334
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta ABQBAA -
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Página del catálogo Página 226 (C_2_2013)
EAN 4017918178697
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,880 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar