Contacto coaxial - HC-M-04-BU-KOAX-75 - 1686258

Contacto coaxial,  diámetro de contacto: 4,8 mm,  mecanizado,  Hembra,  material contacto: Aleación de cobre,  superficie contactos: dorado,  sección de conexión: 0,14 mm² ... 2,5 mm²,  Impedancia característica: 75 Ω

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1686258
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta BF7ACZ -
Página del catálogo Página 577 (C_2_2017)
EAN 4017918174132
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,500 g
Número de tarifa arancelaria 85366910