Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-10,0-PUR/CI-1L-S - 1671328

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Conector de válvula Cl (9,4 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1671328
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 90 (PC-2007)
EAN 4017918135157
Número de tarifa arancelaria 85444290