Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-S F - 1669916

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR/PVC, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto con diodo Z como circuito de protección
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Compacto: construcción planta para aplicaciones con poco espacio

Datos mercantiles

Clave de pedido 1669916
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta BF1DWA -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 108 (PC_2002)
EAN 4017918134815
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 97,600 g
Número de tarifa arancelaria 85444290