Cable de red - VS-IP67-IP20-94B-LI/10,0 SKR - 1658383

Cable Ethernet confeccionado, apantallado, 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), RAL 5021 (azul agua), conector RJ45/IP67, gris en conector RJ45/IP20, Line, longitud 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1658383
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ABNDAJ -
EAN 4046356587686
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 494,800 g
Número de tarifa arancelaria 85444210