Cable de instalación - VS-CAT5-4X2X26 AWG/19-S - 1654730

Cable CAT5e-S/FTP, 4 x 2 x 26 AWG, altamente flexible (19 hilos), apantallado, envoltura exterior: PUR sin halógenos, diámetro exterior 7,7 mm, RAL 5021 (azul agua), reticulado por radiación para aplicaciones de soldadura, apto para cadenas de arrastre, material por metros

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1654730
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 177 (PC-2007)
Número de tarifa arancelaria 85444995