Línea - VS-08-4X2X26C5S/S-LI2XVS67-S/20 - 1654316

Cable Ethernet confeccionado, CAT5e, apantallado, de 4 pares, AWG 26 altamente flexible (19 hilos), Line, RAL 5021 (azul agua), RJ45/IP67 (reticulado por radiación) a RJ45/IP67 (reticulado por radiación), apto para cadenas de arrastre, para uso en equipos de soldadura, longitud: 20,0 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1654316
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 33 (PC-2005)
EAN 4017918950347
Número de tarifa arancelaria 85444210

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar