Pasamuros - Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA BK - 1643000

Pasamuros, para montaje en pared exterior con conexión por soldadura manual/conexión de enchufe plano, 4,8 x 0,8 mm, rosca de conexión: M20x1,5, 4 polos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP65/IP67 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1643000
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta BF6HAB -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 470 (C_2_2017)
EAN 4017918944186
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,490 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar