Conector enchufable de sensores-actuadores - SACC-M12FS-4QO-0,34M TURCK - 1642218

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable de sensores-actuadores, 4-polos, Hembra de conexión recto M12, codificado A, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Diámetro exterior del cable 3,5 mm ... 6 mm, Variante del cliente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1642218
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918936488
Número de tarifa arancelaria 85444290

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar