Carcasa - HC-B 24-TMS-100/O1STM32G-STAIM - 1636994

La figura muestra la variante con bloqueo por tornillo estándar

Carcasa aérea HEAVYCON ADVANCE STA, B24, con bloqueo por tornillo, altura 100 mm, con rosca 1x M32, con salida de cables recta, con tornillos hexagonales interiores M6 x 18 en acero inoxidable según DIN EN ISO 4762

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1636994
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356091404
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar