Cables de carga AC - EV-T1G2K-1AC32A-5,0M10ASBK01 - 1628419

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con opción de bloqueo para candado, con capuchón, Tipo 1, SAE J1772, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), línea de diseño C-Line, cable: 5 m, negro, recto, cara de enchufe: negro, zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas del vehículo de tipo 1, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Con las certificaciones IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma
  • Probados según pruebas seleccionadas de la norma automovilística LV124, LV214, LV215-2
  • Función fiable de la palanca de bloqueo con junta adicional
  • Posibilidad de bloqueo opcional con un candado
  • Estanqueidad al agua longitudinal continua contra la penetración de agua en el cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1628419
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta XWBAAA -
Página del catálogo Página 743 (C_2_2017)
EAN 4055626446509
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290