Cables de carga AC - EV-GBM3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 - 1628127

Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras, con capuchones, GB/T, GB/T 20234.2, 32 A / 250 V (AC), línea de diseño D-Line, cable: 5 m, negro, recto, cara de enchufe: gris, zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas de vehículo GB/T, compatible con postes de carga para infraestructuras GB/T en estaciones de carga (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Con las certificaciones IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma

Datos mercantiles

Clave de pedido 1628127
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta XWBAEF -
Página del catálogo Página 754 (C_2_2017)
EAN 4055626430041
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.600,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290