Cables de carga DC - EV-GBM4C-DC75A-15,0M16ESBK00 - 1627500

Cable de carga DC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con capuchón, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 75 A / 750 V (DC), Línea de diseño Estándar, negro, recto, IMPORTANTE: dado el caso se precisa una gestión de cables., Cara enchufable: gris, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable al aire para una carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas del vehículo GB/T, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Producción según ISO TS 16949
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma
  • Sistema de sensores de temperatura integrado para supervisar la temperatura en los contactos de potencia
  • Bloqueo integrado durante la carga

Datos mercantiles

Clave de pedido 1627500
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta XWBAAG -
EAN 4055626320649
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,200 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar